低压配电与成套产品
伊顿 ATA 框架式大电流自动转换系统
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ATA 框架式大电流自动转换系统

伊顿 ATA 框架式大电流自动转换系统,采用伊顿IZM框架断路器开关配以机械与电气连锁,提供稳定、出众的解决方案,为用户的供电系统保驾护航。不仅提供常见的双回路解决方案,更可以提供更加可靠的“两母联一备自投”以及极具可靠的“三进线两母联”的整体解决方案。除此之外,还提供了闭环切换并优化了控制回路,更加全面地保证了所有场合供电电源的稳定可靠性。

核心功能

  • 对回路的各种电源质量的参数进行实时监控
  • 支持Modbus-RTU以及TCP/IP通讯协议
  • 支持各种电参数阀值设定以及超限报警
  • 支持开路以及闭路切换
  • 智能电源选择
  • 实时时钟
  • 母联断路器管理
  • 回路状态显示
  • 键盘密码保护
如何从伊顿购买
联系我们

 

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826