自动转换开关
伊顿 ATD PC级一体式大电流自动开关转换装置
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ATD PC级一体式大电流自动开关转换装置

伊顿 ATD PC级一体式大电流自动开关转换装置,采用专业的高密度银质合金触点开关开关配以机械与电气连锁,提供稳定、出众的解决方案,为用户的供电系统保驾护航。不仅提供常见的双回路解决方案,更可以提供延时切换模式解决方案。除此之外,还提供抽出式和固定是两种结构,更加全面地保证操作和安装的便捷性。

核心功能

  • 对回路的各种电源质量的参数进行实时监控 
  • 支持可选配Modbus-RTU以及TCP/IP通讯协议
  • 支持各种电参数阀值设定以及超限报警
  • 支持开路以及闭路切换
  • 智能电源选择
  • 实时时钟
  • 发电机组管理回路状态
  • 显示键盘密码保护
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826