低压密集型母线槽
伊顿 授权制造母线槽系统 Mempower XP
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 授权制造母线槽系统 Mempower XP

伊顿 授权制造母线槽系统 Mempower XP 是伊顿研发的低阻抗、夹层构造的低压密集型母线。该系列母线涵盖 500 A 至 6300 A 的额定等级,兼容多种附件及插接箱,安装灵活,因而得以广泛应用。继续访问,了解更多低压密集型母线槽产品。

伊顿 授权制造母线槽系统 Mempower XP

核心功能

  • 可选择铜或铝作为导体;
  • 可提供 1 米、2 米和 3 米的标准长度,也可定制 200 mm 至 3000 mm 之间的任意长度;
  • 提供多种法兰单元、弯头及插接箱等全系列附件;
  • 可选择安全等级为 IP4X 或  IP54;
  • 使用铝制外壳,重量轻;
  • 采用安全螺栓卡座接头,可直接目视确认螺栓是否紧固到位,安装简单;
  • 无需热膨胀接头即可安全连接。

如何从伊顿购买