Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 低压液冷变频柜

伊顿 低压液冷变频柜是为暖通空调行业设计研发的低压变频柜。该变频柜输出电压范围为 380 V 至 500 V,可满足全球电压及频率多样化的需求。其核心部件采用伊顿的 LCX9000 液冷变频器,效率高达 95%,可大大降低电机损耗。继续访问,了解更多低压开关柜产品。

伊顿 低压液冷变频柜

核心功能

操作简单安全

  • 可通过柜门的控制面板进行调试和编程,无需开柜操作;
  • 具备伊顿独有的机械联锁功能,有效防止运行时误开门;
  • 断路器配备消弧功能,可极大缩短脱扣时间,保障人员安全;
  • 具备急停功能,保障紧急情况下的人员及设备安全。

运行高效可靠

  • 采用伊顿原厂制造元件,保证运行状态良好;
  • 保证湿度为 95% 时无凝露;
  • 提供低至 5% 谐波率的定制化解决方案,保护数据中心和医院等场所免受谐波的困扰。

结构小巧、安装便捷

  • 结构紧凑,体积小巧,可节省安装空间;
  • 安装方式灵活多样,支持落地安装或机载安装,可顶部或背部进出线;
  • 可灵活定制,包括柜体尺寸、总线卡和扩展卡、变频器控制面板位置、以及控制单元和二次接线。

如何从伊顿购买