低压开关柜
伊顿 Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心

伊顿 Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心 是伊顿推出的低压开关柜成套解决方案,引入了 Arc Free / Arc Proof 设计理念,可靠性及安全性高。该开关柜主要应用于重要的工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统等,为其提供可靠的马达控制及配电功能,与伊顿的其它设备及服务相结合,构成伊顿低压配电及控制解决方案。继续访问,了解更多低压开关柜产品

伊顿 Power Xpert DX 低压马达控制及配电中心

核心功能

安全运营

  • 抽屉具有可靠的自主机械联锁功能,确保操作人员安全;
  • 内燃弧要求达到 100 kA / 300 ms,并提供 Arc Free / Arc Proof 设计,可安装闪弧减少维护系统 ARMS®;
  • 提供 AG3 / AG5 抗震方案,可应用于核岛。

设计灵活

  • 采取模块化设计,结构紧凑,易于扩展及升级;
  • 采取双组全隔离配电母线对称性设计,提高抽屉互换灵活性;
  • 拆卸式顶部,方便现场拼柜连接;
  • 采取可定制设计,满足不同行业需求。

优化投资

  • 采用单/双组配电母线组合,允许高密度抽屉单元,降低总安装空间;
  • 采取模块化设计,便于更换元器件及抽屉单元,降低对系统运行的影响;
  • 采用高等级材料和元件,保障电气系统长期安全;
  • 配备伊顿数字化设备,实现配电智能化。

运行可靠

  • 符合行业新标准,产品通过型式试验认证;
  • 原厂制造,通过 ISO9000 和 ISO14000 认证;
  • 系统采用高品质的伊顿全系列元器件,保证电力开关柜的运行状态良好。
如何从伊顿购买