Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 IQ 100/200 电子式电能表

伊顿 IQ 100/200  电子式电能表提供超小型电能表无法想象的高端功能,作为对抗昂贵电能问题的第一道防线,它们能够实现一整面墙电能仪表所实现的功能。

需要测量和验证电力的 7 个重要原因

  • 验证公共设施供应商的计费准确性
    和完整性
  • 识别耗能负载
  • 支持获得 LEED 认证
  • 记录节能工作
  • 为各部门提供基于作业的成本计算
  • 建立工厂的历史基准线
  • 提供能耗对比

核心功能

IQ 130/140/150

  • 这款计量仪采用紧凑型设计,适合装入面板或其他电气设备的ANSI或IEC标准剪口中,轻松适应改装应用。
  • 可按每个周期 400 个样本的采样速率测量和显示有关关键电力参数的实时信息。
  • 旨在集成到伊顿 Power Xpert 架构中,其中仪表、网关和监控设备可协作创建基于网络的端到端电力和设施基础架构统一视图。
  • 提供 Modbus TCP 作为通信选项,允许通过 Power Xpert 软件或不带网关的第三方监控解决方案直接监控仪表。
  • 其设计旨在适应固件升级和使设备保持最新状态的功能。
  • 仪表可通过显示屏上的菜单和按钮进行编程,或使用仪表随附的伊顿配置软件进行远程配置,以便轻松设置。
  • 大型亮红色三行 LED 显示屏,每行都超过半英寸高,即使仪表安装在高空或远距离处,也能轻松读取显示屏。

IQ 150S/250S

  • 这些仪表采用自封闭式设计,是在所选设备旁进行表面安装以便进行电能监控的理想解决方案。
  • NEMA 12 机柜带有易于读取的大型面板,与其他伊顿仪表型号一致,设计有“开孔”,易于安装。
  • 使用以太网通信选项进行有线或无线设置,可使仪表安装和集成到现有网络中更加方便。
  • 数据和报警记录提供历史记录/趋势。
  • 集成到伊顿的 Power Xpert 架构中,可获得全面的系统级视图。

IQ 250/260

  • 适用于主要的计费计量和辅助计量应用,可按每个周期超过 400 个样本的速率采样,从而满足高端精度要求,并且符合 ANSI C12.20 标准,精度达 0.2%。
  • 可追踪的 KYZ 瓦时测试脉冲(与瓦时脉冲记录器或累计器配合使用)可让您验证仪表的准确性,进而验证从市政电表到内部客户的计费准确性。
  • 开放式 Modbus 协议用于与伊顿或第三方平台(如楼宇管理系统、电力管理系统或伊顿的 Power Xpert® Gateway)进行通信,可基于网络实现轻松监控。
  • 可选的数据记录功能可防止历史数据丢失。
  • 两个自动检测插槽,可从四个可选 I/O 卡(模拟和数字)中任选两个插入,使用户能够使用当前开发的升级功能甚至设想中的计量功能来升级仪表。
  • 旨在集成到伊顿 Power Xpert 架构中,其中仪表、网关和监控设备可协作创建基于网络的端到端电力和设施基础架构统一视图。
  • 始终可见的大型亮红色三行 LED 显示屏提供比传统 LCD 背光显示屏更易于读取的显示。 
  • 仪表可通过显示屏上的菜单和按钮进行编程,或使用仪表随附的伊顿配置软件进行远程配置,以便轻松设置。

 

无线高端计量功能

伊顿 IQ 150S/250S 自封闭式电子仪表是应对高成本电力问题的第一道防线,它可以利用当今的安全无线技术完成一整套传统计量设备的工作。

可靠的紧凑型仪表

伊顿 IQ 250/260 仪表为公共设施和商业应用中的关键电力方面提供直接读取的计量值,如功率、功率需量、瓦时、伏安 (VA)、伏安时、乏、乏时和功率因数。

高端电力管理性能

伊顿 IQ 100 仪表提供高性能测量功能,非常适合主要的计费计量和辅助计量应用。

为什么要安装伊顿仪表?

所有电气设施用户都面临一个共同问题:他们的电气系统会极大地影响公司的生产、生产率和利润,而伊顿电能表则能为您提供准确的数据,确保系统可靠运行。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826