Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Power Xpert Meter 2000

伊顿 Power Xpert Meter 2000 提供了大量数据,包括能量和需求读数,因此您可以管理能源利用率,帮助减少峰值需求费用和功率因数罚款,并识别过度的能耗。借助这些信息,您可以减少整体能源使用,并更好地管理能源成本。

监控电路负载 

• 避免过载和麻烦的
  过载脱扣

• 尽可能地提高设备利用率

• 管理紧急过载

管理能源使用

• 减少峰值需求费用和
  功率因数罚款

• 识别过度的能耗

 

识别电能质量问题 

• 保护电机免受损坏

• 保持流程和批次的
  完整性

• 防止电容器组保险丝熔断

• 保护变压器和导体
  免受过热影响 

核心功能

  • 监控电路负载,以帮助避免过载和麻烦的过载脱扣,并尽可能地提高设备利用率。 
  • 管理能源利用率,以帮助减少峰值需求费用和功率因数罚款,并识别过度的能耗。 
  • 嵌入式网络服务器允许用户直接在网络浏览器内查看需求比较、趋势、记录波形和谐波。
  • 永久安装的仪表支持连续、无中断的监控。
  • 图形比较视图显著提高了对能源使用情况进行基准测试的能力。 
  • 行业标准通信协议支持多种配置和第三方软件:HTTP、HTTPS、Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet/IP、SNMP、SMTP、NTP。 
  • 可编程数字输入和继电器输出在用户定义的各种条件下相互作用。
  • 触发器和事件易于与仪表的标准功能(如电子邮件、日志和趋势)关联。
  • 模拟输出可编程为模拟任何测量的仪表参数,以便输出到其他远程监控系统。

    了解伊顿 Power Xpert Meter 的工作原理,了解如何使用新的网络界面更高效地进行工作。 

    如何从伊顿购买
    联系我们

    热线 1:800-988-1203

    热线 2:400-921-0826