Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Power Xpert Meter 3000

伊顿 Power Xpert Meter 3000 (PXM3000) 提供了全套出色的电能和能源测量与监控功能,可降低日常运营成本,并有助于避免代价高昂的业务中断。仪表可用于各种应用,包括能源管理、监控电路负载和识别电能质量问题。

经济高效的计量解决方案

PXM3000 是一款计费级电能和能源仪表,可为能源和辅助计量应用提供经济高效的解决方案。

PXM3000 能源仪表 提高了能耗的可预测性,有助于尽量减少停机时间并提高维护效率,从而减少和控制您的能源需求。  

PXM3000 可满足 ANSI C12.20 和 IEC 62053-22 标准,计量精度达 0.2%,通过 128 次间隔的采样周期提供准确的数据,使您能够通过伊顿自己的直观网络界面更有效地管理设备成本。  

Cost effective icon
View data icon

访问关键数据

伊顿为客户提供了新的访问级别,用于管理配电系统所需的关键信息。 

PXM3000 仪表使用嵌入式网络服务器,其中包括数字和图形可视格式的实时电路信息,以帮助监控电路参数,例如电流负载、电压和功率级以及功率因数。 

嵌入式网络服务器允许用户直接在网络浏览器或 LCD 仪表图形显示器内查看需求比较、趋势、记录波形和谐波。

通过云服务满足需求

PXM3000 仪表支持云,通过提供以太网和云连接功能,支持新的能源规范辅助计量要求。

此仪表设计用于在云中存储 4GB 的数据和长达三年的历史趋势,有助于满足能源规范要求

Secure data cloud storage icon

ASHRAE 90.1 合规帮助

PXM3000 可轻松集成到伊顿 Power Xpert Energy Visualization & Analytics (PXEVA) 软件中,这有助于满足针对商业性质的 ASHRAE 90.1 合规要求

核心功能

  • ANSI C12.20 和 IEC 62053-22 计费级精度将有助于满足严格的客户规格
  • 提供 5A 和 333mV CT 型输入,便于在多种应用中使用
  • Rogowski 线圈便于在改装应用中使用
  • 多种通信协议(包括 Modbus TCP、BACnet/IP)和允许将数据发送到云端的可用 HTTP 推送服务,有助于满足能源规范中的数据存储要求
  • 通过可经标准网络浏览器从任何位置访问的嵌入式网络服务器,PXM3000 仪表将先进的技术与谐波查看、数据趋势、性能基准测试和波形记录相结合
  • 嵌入式网络服务器支持一次查看一个通道的触发波形,包括缩放功能和滑动条水平滚动功能。波形采用行业标准 Comtrade 格式存储在仪表的非易失性闪存中,允许您在任何标准的免费或商业 COMTRADE 文件查看器中查看和分析波形
  • 允许根据您的系统要求配置已记录的波形周期、事件前和事件后周期数以及采样速率,从而在波形记录中充分提供灵活性
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826