Power Xpert Protection Manager (PXPM):
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Power Xpert Protection Manager (PXPM):

伊顿 Power Xpert Protection Manager (PXPM) 提供了一个整洁、直观的用户界面,允许用户进行出色的控制、测试和故障排除。该软件可免费下载并在任何电脑上运行。

设置和测试数据均可通过 USB 或连接的网络传送给脱扣器,无需使用专门的测试设备。

使用 Power Xpert Release (PXR) 脱扣器提供的历史事件摘要和实时数据可显著简化故障排除任务,节省客户的时间和金钱。

要安装 PXPM,需要具有 Microsoft .NET Framework 4.8(已包含)和管理员权限。 由于每家公司的 IT 和安全策略各不相同,如果出现安装问题,可能需要当地 IT 部门协助解决。

功能更强大的直观用户界面
实现一流的控制

 

包含的功能

  • 设定值配置:允许 直接设置或脱机设置脱扣器,包括 在脱扣器之间复制设置 
  • 脱扣器控制模式:在断路器中采集 单周期波形、重置 脱扣器或设置 日期/时间
  • 事件摘要浏览器: 查看  PXR 脱扣器中保存的最近发生的 200 条事件 ,以及最近发生的 10  条脱扣事件和 10 条报警事件 的详细信息,并调整实时时钟的时间 
  • 实时数据视图:提供直接来自脱扣器的 有关各种状态和计量数据的 信息 
  • 可定制的报告:创建 可打印的报告 ,报告内容可包括实时数据、断路器设置和 设定值更改、采集的 波形以及 所执行的次级注电测试的结果, 并可利用用户信息对报告进行定制 
  • 脱扣测试:测试断路器 的机械功能

Power Xpert Protection Manager 软件:功能预览

PXPM 软件培训视频

该培训视频介绍了 PXPM 的功能,包括配置、报告以及如何读取和采集实时数据。此外,该培训还包括各种许可功能(例如次级注电测试和波形采集)的说明和演示。

要快速浏览培训,请使用菜单栏右下角的章节按钮直接导航到所需的章节。

Brightcove chapters button
章节按钮

全面的断路器和脱扣器测试

伊顿的 PXPM 提供了一款高级测试应用程序,无需安装额外的硬件即可提供全面的断路器测试功能。这款独特的应用程序允许用户验证脱扣曲线任意点处的载流量,并验证所有三相的断路器传感器,从而为初级注电测试提供了一种替代方案。

Power Defense 断路器

在考虑下一步的建造计划之前,您需要先考虑相应的保护装置。该保护装置应具有互联的内置通信电子元件,能够生成数据以帮助您优化设施性能,并能缓解电弧闪光风险,以保障员工、客户和最终用户的安全。现在,借助伊顿最新推出的全球通用型 Power Defense 断路器,您可以充满信心地开展您的建造计划。

NZM 系列断路器

新型全球可用的数字化 NZM 系列断路器可完美契合现代化配电系统的需求。这些断路器适用于各种场合 - 从小型配电盘到机器控制和马达起动器组合,一直到大型配电系统。得益于出色的互连性和增强功能,该系列断路器已为工业 4.0 应用做好准备。
如何从伊顿购买
Technical support