宁波(库柏)产品
库柏 CEC 真空接触器, CEC/F 真空接触器-熔断器组合电器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

库柏 CEC 真空接触器, CEC/F 真空接触器-熔断器组合电器

CEC 真空接触器、CEC/F 真空接触器-熔断器组合电器是伊顿针对电动机启动、电容器投切等需要频繁操作的情况研制的熔断器组合。该熔断器适用于 7.2-12 kV 的系统负载,尤其适用于电动机的频繁启动、变压器或电容器的频繁投切的场景。

核心功能

  • 机械使用寿命可高达 30 万次,电气使用寿命高达 50 万次;
  • 截流值低于 0.3 A,可有效防止开断过程中过电压的产生;
  • 采用伊顿的 M 效应技术,保证运行时的低温低损耗;
  • 采用可靠的撞针系统和联动脱扣机构,确保接触器在熔断器熔断后的可靠分闸;
  • 配备独特的五防联锁装置,保障人员安全;
  • 采用电磁操动机构,替换元件更便捷,易于维护管理;
  • 采用通用的手车式结构设计,可与主流的中置式断路器开关柜兼容;
  • 可装配在柜宽为 650 mm 或 800 mm 的开关柜内,可与 VD4、VN3、VS1 等真空断路器互换。

 

如何从伊顿购买