宁波(库柏)产品
库柏 CEG 发电机组专用真空断路器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

库柏 CEG 发电机组专用真空断路器

CEG 发电机组专用真空断路器是伊顿针对发电机回路的特殊要求精心研制的新一代专用型真空断路器。该断路器广泛应用于热电厂、水电站、生物发电、工厂自配电等多种场景。  

核心功能

  • 采用固封绝缘技术、模块化弹簧机构,机械使用寿命可高达 1 万次以上;
  • 具备超强的开断能力,可在短路开断电流下开断 8 次,额定负荷分合 50 次,直流分量高达 82%,额定耐受电流峰值高达 140 kA;
  • 采用主流的手车式设计,尺寸与主流柜型兼容,便于选型及日常维护;
  • 符合发电机专用工况需求,符合专用行业标准,通过全套型式试验,可靠性高;
  • 关键零部件如主轴、弹簧、缓冲器等均为全球采购。
如何从伊顿购买