Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 E-VAC 系列真空断路器

伊顿 E-VAC 固封系列真空断路器是融合伊顿数十年真空技术设计研发的真空断路器系列。该系列断路器开断能力强,可靠性高,主要面向国内中压配电系统的高端市场。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。

伊顿 E-VAC 系列真空断路器

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,开断能力强,免维护;
  • 采用成熟的 APG 固封工艺,确保其不受恶劣环境影响;
  • 设计充分考虑中国用户,与国内主流中压开关柜 KYN28 完全兼容,极大降低成本;
  • 出厂前均通过标准柜推柜试验,保证其可互换性和通用性;
  • 出厂前均经过数百次机械磨合试验,保证其性能的稳定性;
  • 采用成熟的弹簧操作机构,性能稳定,防腐蚀能力强,寿命长;
  • 通过 GB1984-2003 电寿命 E2 级、机械寿命 M2 级及容性电流开合低重击穿概率 C2 级等完成型式试验。
如何从伊顿购买