Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 中压真空接触器

伊顿 SL 系列中压真空接触器是伊顿针对电流 400 amp 的 12 kV 以下配电设备而研发的交流接触器,可提供固定式和手车式设计,兼容伊顿的各种开关柜及成套设备。该接触器适用于鼠笼组感应电动机、绕线转子及同步电动机的全压或者降压启动、开关电源和电容器,尤其适用于采矿、纸浆和造纸、HVAC、石化以及汽车等存在大负载应用及恶劣环境的场景。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。

核心功能

  • 采用行业领先的真空技术,安全可靠,电气寿命超 30 万次,机械寿命超 100 万次;
  • 配置标准的控制面板或底座安装,可水平或垂直固定,安装灵活;
  • 可现场灵活配置参数如线圈电压、直流或交流、线圈脱扣时间等;
  • 提供通用的辅助触点及机械闭锁附件;
  • 可根据需求灵活配置,可预先在工厂完成整机及附件的装配;
  • 符合 GB14808 和 IEC60470 标准,且由 ISO 认证工厂制造,质量可靠。

 

如何从伊顿购买