Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 NVU 系列真空断路器

伊顿 NVU 系列真空断路器融合了伊顿电气真空技术的卓越性能,由伊顿电力设备有限公司生产,集中体现了伊顿数十年配电系统方面丰富的设计和制造经验,具有可靠性高,操作方便,终身免维护等特点。

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,开断能力强,免维护;
  • 先进的加工工艺,断路器机械寿命最大3万次以上,额定最大电流可达5000A;
  • 通过 GB1984-2014/IEC62271-100电寿命 E2 级、机械寿命 M2 级及容性电流开合低重击穿概率 C2 级等型式试验
  • 系列产品不仅通过了西高所和沈高所的试验认证,还通过了英国ASTA产品认证; 
如何从伊顿购买