Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器

伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器是采用固体绝缘介质的的户内真空断路器,为输配电系统提供可靠的控制和保护功能。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。

伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,提供大电流高开断的良好性能;
  • 具有出色的固封绝缘性能,可保证其在恶劣环境下稳定运行;
  • 采取高兼容的设计方案,可与国内外主流柜型兼容;
  • 提供丰富的设计方案及附件解决方案,可满足定制化需求;
  • 配备伊顿的第 7 代弹簧储能操作机构,大大延长机械寿命;
  • 采用模块化设计,一件多用,结构合理紧凑;
  • 通过 GB1984 国家标准及 DL/T403 行业标准认证。
如何从伊顿购买