Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 中压环网柜(二次配电)XIRIA

伊顿 中压环网柜(二次配电)XIRIA 是比同类电力环网柜体积小的环保型环网柜。XIRIA 秉承能源的可持续发展战略,采用干燥空气绝缘,全部使用环保材料并标识,便于循环利用。XIRIA 主要应用于 12 kV 配电系统。 继续访问,了解更多中压环网柜产品。

核心功能

  • 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全;
  • 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全;
  • 免维护设计,可有效节约日常维护成本;
  • 设计紧凑,可提供 2 到 6 单元的共箱柜型及扩展单元柜型;
  • 具备可见断口,提供安全的可视接地功能。

如何从伊顿购买