选择你的位置

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ANSI 可分离式电缆附件

伊顿 ANSI 可分离式电缆附件是可随意分接的美式电缆配件系列。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸,保证其在恶劣环境下可靠运行,广泛应用于美式环网柜和美式箱变。继续访问,了解更多可分离式电缆附件产品。

伊顿 ANSI 可分离式电缆附件

核心功能

  • 通过美国特有的 5000 小时多应力试验,保证在恶劣条件下的稳定性能;
  • 通过国家电线电缆质量监督检验中心、中国电力工业电气设备质量检验测试中心、武高所及 CESI 等一系列权威机构的型式试验;
  • 通过严格的出厂检验,包括 100% 耐压试验、局放试验及 100% X 光检验;
  • 提供多种型号的电缆头且具备插拔灭弧能力,安全可靠;
  • 电压覆盖范围广,可覆盖 15 kV、25 kV 和 35 kV。

如何从伊顿购买