Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 电弧光保护系统

电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,电弧短路作为开关柜中的常见故障,电弧可以在数毫秒的时间内产生并造成破坏,如果没有及时启动断路器跳闸则可能会造成巨大的损失。要想避免弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失。

伊顿 ArcGard电弧光保护系统,可以快速切除故障以限制故障电弧的持续时间,从根本上限制故障电弧,消除其多种效应对设备和人员的危害,降低弧光对开关设备的损坏程度,同时阻断故障的发展,从而可避免主变压器长时间遭受短路电流的冲击而损坏。继续访问,了解更多相关配电自动化产品。

核心功能

ArcGard电弧光保护系统的优势

  • 符合中国国家标准《GB/T14598.302-2016》及电力行业标准《DL/ T1504-2016》;
  • 弧光传感器及装置全面自检,确保保护安全可靠;
  • 弧光检测及高速继电器动作出口,总动作时间<8ms,满足保护快速性;
  • 弧光越限及过流越限两种逻辑判据,提高保护准确性;
  • 弧光越限门槛可设定,满足保护灵敏性;
  • 弧光传感器即插即用,自动识别,自动校准,工程应用简单;
  • 跳闸输出灵活,适应保护灵活性;
  • 支持断路器失灵保护, 提高系统的安全性;
  • 支持故障录波功能,完善故障分析。

 

ArcGard电弧光保护系统采用eSensor无源光学式光纤弧光传感器,与传统光电式光纤传感器不同,其特点如下:

  • 全光纤,光电转换在装置内部完成,抗电磁干扰能力强;
  • 全光纤,即使传感器被弧光损坏,装置仍可安全操作;
  • 可靠性高,点式及环式弧光传感器均支持连续脉冲自检;
  • 点式弧光传感器,安装方便, 故障定位, 保护具有选择性;
  • 环式弧光传感器,覆盖面广,提供多方位保护。

如何从伊顿购买