Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 IEC 可分离式电缆附件

伊顿 IEC 可分离式电缆附件是一系列可随意分接的欧式电缆配件。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸而成,保证了在恶劣环境下的可靠运行,广泛应用于电缆分支箱、欧式环网柜。继续访问,了解更多可分离式电缆附件产品。

核心功能

  • 通过美国特有的 5000 小时多应力试验,保证其在恶劣条件下的稳定性能;
  • 通过国家电线电缆质量监督检验中心、中国电力工业电气设备质量检验测试中心、武高所及 CESI 等一系列权威机构的型式试验;
  • 通过严格的出厂检验,包括 100% 耐压试验、局放试验及 100% X 光检验;
  • 提供多种型号的电缆头;
  • 电压覆盖范围广,可覆盖 17.5 kV、24 kV、36 kV 及 40.5 kV。

如何从伊顿购买