选择你的位置

伊顿 IEC 可分离式电缆附件
productfamily.specification
 

IEC 可分离式电缆附件(GB/IEC标准)

 

额定电压

额定电流

交流工频耐压

雷电冲击耐压

局部放电

规格参数

 17.5kV

 630A

 39kV/5min

 95kV,±10次

 ≤5pC @15kV

 24kV

 250A/630A

 54kV/5min

 125kV,±10次

  ≤5pC @20kV

 

 36kV

 400A/630A

 81kV/5min

 170kV,±10次

 ≤5pC @30kV

 

 40.5kV

 1250A

 117kV/5min

 200kV,±10次

 ≤5pC @45kV

如何从伊顿购买