Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 NOVAc 真空断路器

伊顿 NOVAc 户外真空断路器是一款无油、无 SF6、免维护的柱上开关,采用双稳态永磁机构、纵向磁场真空灭弧、环氧树脂固体绝缘,也是一款具备手动合闸功能的永磁开关。继续访问,了解更多柱上开关产品。

核心功能

  • 永磁机构 
  • 真空灭弧室
  • 手动/电动分合闸
  • 内置电流互感器 
  • 内置电压传感器
  • 隔离刀
  • FXD 智能控制器 
  • 符合 GB1984 标准,额定电压为 12 kV,额定电流为 630 A,短路开断电流为 20 kA

如何从伊顿购买