选择你的位置

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 NOVAs 户外真空断路器

NOVAs 户外真空断路器是一款采用弹簧机构的柱上开关,稳定可靠。目前拥有 12 kV 和 24 kV 两个电压等级,广泛应用于国内外架空线路。

核心功能

  • 弹簧机构
  • 真空灭弧室
  • 环氧极柱
  • 手动/电动分合闸
  • 操作顺序: O-(0.3 s)-CO-(180 s)-CO 
  • 隔离刀
  • FXD 智能控制器 
  • 符合 GB1984 / IEC62271-100 标准,额定电压为 12 kV 或 24 kV,额定电流为 630 A,短路开断电流为 20 kA

如何从伊顿购买