选择你的位置

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 SOV 户外真空断路器

SOV 户外真空断路器是一款共箱式柱上开关产品。通过与分界开关控制器的配合,它能够减少大量的线路故障和连带性停电故障、缩小故障停电范围、缩短停电时间,从而提高供电可靠性。该产品广泛应用于城网和农网。

核心功能

  • 弹簧机构 
  • 真空灭弧室
  • SF6 绝缘 
  • 手动 / 电动分合闸
  • 内置电流互感器 
  • 内置电压传感器
  • 隔离刀
  • FXD 智能控制器 
  • 符合 GB1984 标准,额定电压 12 kV,额定电流 630 A,短路开断电流 20 kA

如何从伊顿购买