EHS环境健康安全政策

我们的愿景是利用电力管理技术和服务,改善生活质量和环境 - 因为健康的环境对企业、员工、客户和社区长期成功至关重要。 

伊顿EHS管理 - 持续改善环境、健康与安全

伊顿致力于尽可能减少业务和产品对我们业务开展所在地所造成的环境影响,并不断提高环境、健康与安全 (EHS) 成效。每位员工都必须遵守这一 EHS环境健康安全政策。

为此,伊顿在全球范围内应用了针对能耗和用水、废物产生、员工安全等方面的标准实践。 

EHS环境健康安全管理系统

伊顿由 MESH(环境、安全、保障及健康管理)指导,这是一个全球部署的统一系统,将现有计划整合为一个综合管理系统。世界各地的所有伊顿工厂全都致力于实现一致目标、采用相同指标、制定改进目标、确定并共享最佳实践。最重要的是,MESH 将 EHS 从一系列孤立的活动提升为伊顿全体员工所共有的责任。MESH 还旨在达到 ISO 14001 和 OHSAS 18001/ISO 45001 等国际标准。我们的 MESH 管理体系涵盖如下类别并包含一种全球管理方法。

元素

范围

计划

根据地点 EHS 影响范围内不断变化的环境,确定和实施能够遵守和改进实践的相关活动。

检查和审核

制定有关地点 EHS 成效的衡量、监控和评估措施。 

安全

打造安全的工作环境。这包括以下主题:访问控制、安全系统、计划、培训、差旅和报告。

法律合规性标准

制定满足或超越伊顿道德与合规政策规定的监管和公司要求。合规性和安全规则适用于在伊顿地点执行活动的所有第三方,包括供应商、临时工、承包商、供货商、访客和所有其他非伊顿员工。

spacer
元素 范围

废气排放管理和最小化

制定伊顿用于管理伊顿工厂产生和排放的空气污染物的最低要求。伊顿的每个业务地点,都必须采用能够最大程度减少空气排放对社区所造成的影响的管理方式,并在管理机构规定的指导原则范围内持续运营。

能源管理和最小化

制定与能源管理有关的要求和成效目标。优化能源成效的优势有两个方面:(a) 减少温室气体 (GHG) 排放以及与能源消耗相关的其他环境影响;(b) 减少伊顿工厂的能源相关运营成本。

spacer
元素 范围

水资源管理与保护

制定能够确保符合所有法规要求的用水制度,最大程度地减少污水排放对工厂运营所在社区和环境的影响。

雨水管理

制定管理程序,以尽量减少暴露于工业活动中的雨水。

spacer
元素 范围

废物管理和最小化

明确需要处置或回收的废物或副产品的相关特征和管理措施,包括在伊顿工厂处置或再利用制造设备。此外,废物管理还必须包括废物最小化目标以减少废物的产生,从而最大限度地减少各个地点的废物处理足迹。

spacer
元素 范围

化学品管理

制定适当的化学品处理流程,以满足伊顿的要求和任何适用法规要求。

spacer
元素 范围

危险品运输

在每个经营场所制定全面的管理流程并分配具体人员,安全地管理有害物质/危险品的运输并遵守相关法律

spacer
元素 范围

承包商 EHS 管理

制定用于管理承包商的环境、健康和安全绩效的最低标准。这些标准与公司不断提高 EHS 绩效的承诺保持一致。

驾驶员和车队安全

制定针对被分配有公司车辆或偶尔驾驶公司车辆的员工的要求。

热处理安全

为采用含碳环境处理铁合金的熔炉的安全运行确定最低绩效要求。

压力测试和压力容器、高压空气和压缩气体(两种元素的组合)

制定使用高于工作压力的流体或气体测试产品的最低要求。

spacer
元素 范围

工艺安全

制定有关密闭空间、机器安全、能源控制、动力工业卡车和个人防护装备的最低要求。

spacer
元素 范围

应急准备、响应和沟通

针对可能造成环境/健康和安全风险、导致业务中断或需要疏散或在现场避难的紧急事件,在所有伊顿工厂制定有关准备、响应和沟通的最低要求。

spacer
元素 范围

人机工程学

确定存在人机工程学风险因素的区域。人机工程学是优化工作站设计的过程,旨在最大限度地降低所有员工的风险因素,消除额外的工作和多余的动作,最大限度地提高生产率和效率。

暴露评估与控制

建立执行风险评估、变更管理和常规审核的流程,发现和识别暴露风险。

事故调查和医疗管理

确定三个主题领域的最低要求:(i) EHS 事件的报告和调查过程;(ii) 医疗管理要求;以及 (iii) 有关工人赔偿的报告和索赔管理流程。

噪音和听力保护

在所有伊顿场所都制定了有关以下各项的最低要求:员工在噪声中的暴露、工作场所噪声评估、员工对有害噪声级别的防护以及听力测试。  

spacer