所有员工(包括在我们工厂工作的承包商)都对营造和保持安全的工作环境担负着自己的责任。每个人都在个人安全及其同事的安全问题上发挥重要的作用。伊顿安全政策是正当经营的组成部分。该政策指导我们在消除工作场所中的工伤和疾病方面取得进展。
伊顿的安全规则强调了保护员工健康的重要性:
我们的安全规则要求每个人都担负起发现和纠正存在风险的行为或不安全状况的责任。这包括遵守以下核心安全预期。我们将这些预期视为必须达成的要求,因为违反预期会造成严重伤害甚至是死亡。
必须始终遵守如下规则。违反规则将被解雇。
安全工作是在我们公司就业的条件。我们不允许对出于好意报告安全违规事件的员工实施报复。如果员工违反核心安全预期或其他安全要求,应受到纪律惩罚,严重者将被解雇。违反零容忍救生规则将被解雇。
我们的目标是为全体员工、承包商和访客提供可靠和安全的工作环境。EHS 手册适用于在我们工厂开展活动的所有第三方。包括供应商、临时工、承包商、供货商、访客和所有其他非伊顿员工。手册简要概述了在我们公司工作需遵守的 EHS 实践。遵守手册要求(以及所有法律、工厂和项目特定的要求)是在我们公司工作的条件。
我们的员工和承包商可能会在不受伊顿控制的现场开展工作,例如在客户所在地提供服务。这种情况下,关于安全工作环境规定的遵守情况取决于其他方采取的措施(或未采取措施)。EHS 指南为对此类工厂承担所有 EHS 责任的这些方提供了应考虑的要求摘要,因为此类要求(以及所有法律、工厂和项目特定要求)是在非伊顿控制工厂工作的条件。伊顿员工或承包商有权在以下情况下停止活动和离开工作场所:不符合 EGS 指南中所述的要求,或者由于第三方未采取适当的控制措施,他们考虑到自己或伊顿财产暴露于不可接受的健康和安全风险下时。
伊顿的风险评估以及对健康和安全程序的审核可以提供实质性结果。
为了加快零事故安全计划的执行速度,我们部署了重点厂区项目。我们从战略意义上根据最近的健康和安全成果以及现有的安全文化选择重点厂区。该计划的目标是改善员工的健康和安全状况,同时严格推行零事故安全文化。我们通过强调和实施成功安全计划的基础来实现这一目标,这包括:
为了能够持续达成安全绩效,我们定期更新关键安全价值观和行为方面的沟通内容。我们针对全体员工开展了各种类型的 EHS 培训,并且为领导者提供了专项培训,来支持上述目标的实现。
我们的安全奖励计划会奖励安全绩效突出的工厂。这些奖项将表彰安全绩效突出的工厂,包括:
与 2017 年相比,我们 2018 年的总体可记录事件发生率 (TRCR) 下降了 1.5% (0.64),离岗工伤事故率 (DACR) 下降了 4% (0.23)。下载我们可持续发展报告了解更多。