减少废弃物排放

减少废弃物排放,有益于我们的运营和社区

我们减少废弃物排放的工作重点是:转移填埋地的废弃物,降低对环境的影响,保护珍贵的运营资源,以及帮助我们所服务的社区。

我们承诺减少向填埋地输送废弃物

到 2030 年,我们的目标是在所有生产厂区中实现零废弃物填埋。与此同时,我们努力使产生的废弃物数量每年减少2%。

我们通过重复使用、循环回收利用、堆肥及焚烧发电的方法,达成 ZWTL 的目标。我们使用第三方验证,来确保项目质量。我们的方法注重有益转移,这个过程从源头减少开始 - 在废弃物流到达我们的设施之前将其消除。然后,我们会请合作伙伴帮助我们转移填埋地剩余的废弃物。

所有伊顿工厂必须按照法规和我们的内部 EHS 管理 (MESH) 标准的要求,负责任地管理废弃物,包括:确定所有废弃物和制定减少废弃物的计划。

到 2030 年,我们的目标是让所有生产厂区都通过零废弃物填埋认证
100
%
到 2030 年,我们的目标是让所有生产厂区都通过零废弃物填埋认证
我们在 2019 年减少向填埋地输送废弃物的公吨数
1500
我们在 2019 年减少向填埋地输送废弃物的公吨数
2019 年,通过重复使用、循环回收利用、堆肥或废弃物转化为能源,我们的废弃物从垃圾填埋场转移的百分比
92
%
2019 年,通过重复使用、循环回收利用、堆肥或废弃物转化为能源,我们的废弃物从垃圾填埋场转移的百分比
准备运输用箱子的工人
观点
消除包装废弃物的策略
28/01/2020
许多组织开始响应消费者和政府监管部门的号召,以最大限度节省包装和减少或者消除一次性废弃物。了解避免填埋包装材料的多种方式。

Cerkezkoy 工厂创新废弃物管理

我们位于土耳其的 Cerkezkoy 工厂是同类工厂中最大的软管制造厂,通过不断再利用、回收以及其他方式转移废弃物,我们获得了零废弃物垃圾填埋认证。例如:工厂通过能源回收焚烧过程,将橡胶管边沿废料转化为可用能源,并通过生物降解和甲烷回收将自助餐厅废弃物转化为可再生能源。在短短 4 年内,工厂的废弃物填埋总比例便从 21% 减少为 0%。