选择你的位置

加热、冷却和清洁空气

提供完美环境是办公室和生产基地的基础。它是生产力、产品质量和健康工作空间的先决条件。

控制环境,实现生产力和舒适度

在生产过程中,加热和冷却对于确保产品质量和安全性至关重要,例如在食物储存中。在办公室或公共建筑物(如购物中心)中,环境不仅可以提高舒适度,而且也是健康和安全的重要因素。

节能 HVAC 系统,从规划到运营

事实证明,在不同项目中,变速通风和冷却选项可提供出色的 TCO。可以使用直接在线 (DOL) 启动器(如智能 PKE)或 PowerXL DG1 等变速驱动器构建应用程序,提供业界领先的低能耗。在规划和实施阶段,我们的 SmartWire-DT 智能布线系统还可以显著减少项目时间和安装成本。

插入电源!节省能源并提供数据洞察。

当一所大学需要更新排气系统时,双速伊顿解决方案不仅消耗更少的能源,而且还能提供数据洞察和更长的正常运行时间。

在其他设备出现故障时清除烟雾

当检测到烟雾并且有生命处于危险之中时,可靠地操作排气通风装置变得至关重要。消防模式使我们的 PowerXL DG1 变速变频器即使在其他装置停止的情况下也能运行。即使最终被确定为误报,驱动器也能通过具有非凡能效的正常运行状态带来回报,从而减少设施的整体碳足迹。

根据需要进行抽吸或通风

自位于德国的 Schneider Feuerschutz 开始在其消防系统中使用 PowerXL DG1 驱动器以来,他们不仅可以通过使用更小的发电机来优化成本,而且还降低了整个系统的复杂性。

特色产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们提供的所有产品。
HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
控制继电器
平面前端
按键
PowerXL
变频驱动器
PKE
电机保护断路器
DG1
通用驱动器
eaton-digital-rcd
数字断路器
eaton-digital-circuit-breaker
数字断路器
  • 服务与支持

    联系我们的服务团队或合作伙伴,获取工程文档、工具和培训。
    MOEM 服务