选择你的位置

需要高效可靠的运行

当今的农业公司需要高效的设备才能跟上全球市场的动态变化。技术装置的可靠运行是保证竞争力的基石。

每次都能使用新鲜的材料来获得完美的最终产品

在农作物种植和动物饲养期间,需要特别小心才能达到最佳效果。湿度控制和通风、营养、供水、照明、清洁、运输和储存需要全天候不间断提供,才能确保产品新鲜并保障季末的丰收。您可依靠我们在农业领域的经验来优化您的流程。

从一开始就能可靠运行

在收获粮食之后,干燥、输送或储存等过程需要无缝运行才能获得安全的最终产品。在马厩中,需要使用照明、通风或自动进料系统来避免对生产牲畜造成任何损害。在启动新装置或改造电气系统时,不应导致运行中断。请依靠我们的经验来提供整个电气系统的应用工程我们的专家和合作伙伴将变频器、电机控制、操作人员界面面板和 PLC 以及我们的 SmartWire-DT 智能布线系统集成到一个应用程序中,不但可以减少安装时间和成本,而且首次启动时即可提供可靠的性能。

无缝而透明的粮食加工

在大批量粮食加工方面,Feerum S.A. 是波兰市场的专家之一。为确保持续运行和数据透明,他们选择伊顿来帮助设计和制造电气控制柜。

支持可靠的农产品处理

蔬菜或水果收获之后,需要及时将其送到经销商和消费者的手中。因此,在电水混合洗涤等过程中,需要可靠的运行。我们的保护和电机控制设备有助于即使在恶劣条件下也能保持运行,帮助农业公司及时交付新鲜干净的农产品。

高效安全地清洗蔬菜

驱动器有助于降低能耗,但它们也会对电气保护设备产生负面影响。凭借伊顿的产品,König Sondermaschinen 制造了一台产量高、运行安全的农产品清洗机。

增强专业移动机械的能力

在农业方面,拖拉机的液压装置和电气装置需要相互配合,为所连接的专用工具和配件提供动力和控制。作为这两个技术领域的专家,我们帮助系统集成商提供可持续的高效解决方案,包括开发与 IIoT 的连接以访问有助于提高生产率和降低维护成本的数据。

特色产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们提供的所有产品。

HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
控制继电器
SmartWire-DT
SmartWire-DT
变频驱动器
变频驱动器
数字断路器
数字断路器
电机保护断路器 PKE
电机保护断路器
人体工学控制电路设备系列 RMQ Titan
按键
数字断路器
数字断路器
液压产品
液压产品
  • 服务与支持

    联系我们的服务团队或合作伙伴,获取工程文档、工具和培训。
    MOEM 服务