选择你的位置

保护人员、资产的安全并提高机器可靠性

最大限度地降低商业利益风险

任何不安全的情况,无论是涉及人员还是资产,都应该严格杜绝。此外,任何电气事故都可能导致严重的停电和机器停机。我们理解安全和保障不能受到任何影响。我们的重点始终是确保人员安全,设备可靠 - 让您的运营顺利进行。

利用先进的能源管理增强操作人员保护

我们的塑壳断路器凭借可靠的操作人员和资产保护而享誉全球。随着新一代数字化断路器的推出,维护期间操作人员的安全得到了保障。此外,集成的高精度传感功能可提供几乎所有可用的电路数据。借助于多种通信选项,可以轻松收集此信息并使其用于数据分析或能源管理系统。这是使您的操作变得数字化并更加高效的重要一步。

利用剩余电流控制确保业务连续性

剩余电流可能成为业务连续性的主要风险,因为它们可能导致停电甚至火灾。使用可靠的剩余流量断路器 (RCD) 来进行电路保护对于维护正常运营至关重要。但在含水和高湿度等危险环境中,标准剩余流量断路器的可靠性可能会受到影响。使用我们的数字化剩余流量断路器,即使在极具挑战性的条件下,也可以确保您的运营免受剩余电流的影响。

根据 UL/CSA 标准设计安全电路

在为北美市场制造机器和系统时,电路的设计以及保护、开关或导频设备的正确选择取决于对 UL/CSA 规范和标准的理解。获得有关法规及其变化的正确信息和支持对于全球运营的机器制造商至关重要。内容丰富的文档数据库、培训和支持团队以及广泛的认证产品组合使我们成为理想的合作伙伴。

详细了解我们如何帮助您解决最棘手的机器电源管理问题

来自我们的知识中心的特别洞察