选择你的位置

提高液体加工效率

在水和废水应用中泵送液体时,使用正确的技术可以帮助操作人员提高能效并降低成本。

消耗更少的能量并减少磨损

对许多液体处理企业来说,在保持甚至提高可用性的同时降低总体拥有成本是一个核心优先事项。除此之外,地方、联邦或地区管理机构提出的监管要求也可能会带来更多挑战。

变速泵和高效电机改变了游戏规则

传统上,流量控制由恒速泵和阀门管理。这意味着能量消耗更高并会带来止回阀或襟翼疏水阀的磨损。配备节能电机并由变速驱动器控制的泵不仅能够显著减少能源消耗,而且还减少了流量控制装置的磨损。最重要的是,我们的 PowerXL DG1 变速驱动器可以自动控制多达 5 个泵而无需额外的 PLC。

降低供水和配水的总体拥有成本

当德国南部的一个泵站需要降低其总体拥有成本时,伊顿的合作伙伴 Aquatech 决定为其安装节能电机和 PowerXL DG1 变速驱动器。这不仅减少了 15% 的能源消耗,而且还节省了空间和成本。

用所需的水压灭火

在建筑物中灭火时,人的生命和资产都处于危险之中,因此拥有充足的水压至关重要。我们的 PowerXL DG1 驱动器经过优化,可以操作具有不同水压区的消防泵,为建筑物的多个楼层供水。它易于配置,即使在其他设备已经出现故障的情况下,也能使用消防模式支持驱动器的运行。

在需要时提供正确的压力

自位于德国的公司 Schneider Feuerschutz 开始在其消防系统中使用 PowerXL DG1 以来,他们不仅可以通过使用更小的发电机来优化成本,而且降低了整个系统的复杂性并提高了可靠性。

特色产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们提供的所有产品。
HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
easyE4
变频驱动器
变频驱动器
电机保护断路器
电机保护断路器
按键
按键
  • 服务与支持

    联系我们的服务团队或合作伙伴,获取工程文档、工具和培训。
    MOEM 服务