选择你的位置

中游

石油和天然气的中游输送时要求维持老化管道的完整性,并应对运输量增加过程中的安全问题。

中游的发展趋势需要全面的安全、控制和监控

随着中游作业越来越多地注重不断增加的需求,以及上游技术发展的不断创新,我们意识到,管理巨大的压力要求十分重要。新管道认证的监管和环境审查逐渐变得严苛,在老化管道中保持资产完整性变得越来越困难。随着运输量的增加,公路和铁路运输的安全问题亦日益凸显。    

确保作业的完整性。安全地。

我们的中游油气解决方案可帮助您缓解运输、环境和安全风险,同时持续降低成本。我们在具有挑战性和偏远地区的大型、高压业务方面的专业知识让我们能够帮助您实现项目目标。我们综合全面的安全、控制和监控解决方案可提供出色的保护。我们能助您优化维护,延长设备寿命,同时确保您符合行业法规和技术标准。

即使在危险环境中也能保持冷静

了解我们的 ACE 防爆 VFD 如何在最高 50℃ 的环境中高效运行。

推荐产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们为中游油气作业提供的所有产品。
石油软管
石油软管
MV-metal-clad
中压金属包覆开关设备
ace-10-series-explosionproof-variable-frequency-drive
ACE10 系列防爆变频驱动器
无线通信
无线通信
arc-flash-hazard-analysis.jpg
弧闪危害分析
能源审计
能源审计