选择你的位置

控制和信号传输

提供安全舒适的交通体验是提升乘客满意度的关键要素。更好的控制和信号传输管理可以确保铁路运行更高效,并减少线路交通量,提升客户体验。

保持列车畅通行驶,使乘客满意

今天,人们可选择的交通方式越来越多,您需要为乘客提供安全舒适并且没有延时的交通体验。更好的铁路控制和信号传输管理可增加线路容量,减少线路交通量,并提高盈利能力、安全性和乘客满意度。

帮助您满足日常出行的需求

我们的电气解决方案系列可帮助您保持顺畅运转,借助异地设计的组件,减少维护中断。我们的解决方案可帮助您保持铁路管理系统的灵活性,从而提高可靠性和弹性。如有事故发生,系统将快速重启,让乘客安全到达目的地。总而言之,伊顿项目管理可为您提供针对技术、财务和商务协作等方面的单点问责制,同时,我们的工程服务还支持设计制定,以优化投资成本和减少维护。我们可帮助您: 

  • 保持 UPS 系统的正常运行,提供高效、模块化且可扩展的备用电源 
  • 确保高性能开关设备的可靠运行
  • 借助定制和标准 Martek Power 转换器,满足不同应用需求
     

为主电力系统升级提供动力

了解如何使用 Xiria 环网柜和开关设备对旧式铁路信号传输和电力系统进行现代化改造。

推荐产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们为铁路控制和信号传输提供的所有产品。
Martek Power 铁路转换器
Martek Power 铁路转换器
低电压组件
低电压组件
3Ph UPS
3Ph UPS
1Ph 机架 UPS
1Ph 机架 UPS
DC UPS
DC UPS
报警与信号传输设备
报警与信号传输设备