选择你的位置

IT 机架配电

  • IT 安装更加可靠:集成夹具可防止 IEC 或 GB 插头意外断开;
  • 节约空间、安装维护更简便:简约设计、安装位置可选、热插拔组件以及颜色编码;
  • 用电情况监控:小至个人插座,精确控制和管理成本 ±1% 计费等级准确性;
  • 远程控制:远程关闭和重启您的负载,以最大限度增加停电时关键负载的运行时间;
  • 降低冷却成本:在高达 60°C 的温度下运行;
  • 环境数据收集和监控:PDU 可配置温湿度警报器与环境传感器相连;
  • 与虚拟平台集成:通过虚拟仪表盘监控和管理 PDU 由 PDU 警报触发虚拟机的自动迁移;
  • 即时状态信息:集成显示有助于获取关键状态信息,以快速检测和纠错;
  • 减少电力系统管理时间:大规模配置和更新;
  • 节约网络组件成本:将多个 PDU 菊式链接到单个 IP 端口和 IP 地址;