选择你的位置

《加州 65 号提案》合规性

《加州 65 号提案》是什么?

《加州 65 号提案》(CP65),也称为《饮用水安全与毒性物质强制执行法》,于 1986 年颁布。该提案旨在帮助加州人做出明智的决定,保护自己免受已知会导致癌症、先天缺陷或其他生殖危害的化学品的伤害。新的法律修正案(2016 年通过,2018 年 8 月 30 日生效)要求加州法规定义合理的警告。这一新修正案规定,如果符合以下两项条件,则须贴上警告标签:(1) 该产品含有 900 多种化学物质中的一种或多种;(2) 如果人类接触的含量超过“安全港”级别(如果适用),可能会导致潜在的生殖或致癌影响。  

伊顿为满足这些要求做出了哪些努力?

我们提供的产品完全符合适用的法规和标准,践行积极管理环境的承诺。以环境为核心设计产品,根据行业认可的产品安全性、完整性、质量和性能规范的代码和标准选择材料。关于《加州 65 号提案》,我们对相关产品进行了评估,并在适当和必要时增加警告。此外,我们会跟进上述化学品清单的修订及新增条目,采取必要的步骤,确保一直及时遵守 CP65。

警告图标可以位于哪些地方?

警告可以位于产品、包装、手册、其他文件和在线网站。 

加利福尼亚境内可能会或正在进行商业活动时,法律是否要求在电子商务网站上发出警告?

是,电子商务网站应提供警告,如果产品需要警告标签,伊顿将通知我们的经销商/分销商。 

关于《加州 65 号提案》的常规问题,请访问相关网站。