隔离开关

隔离开关是伊顿专为户外架空线路开发的复合隔离开关系列。该系列隔离开关型号齐全,采用优质的硅橡胶绝缘子,抗腐蚀能力、抗紫外线能力及灭弧能力强,可广泛应用于10 kV 及 40.5 kV 的配电系统中。

伊顿 10 kV 隔离开关

10 kV 隔离开关是伊顿研发的户外复合隔离开关系列,主要适用于 10 kV 交流架空线路中,与断路器或负荷开关配合,为其提供可见断口,提高设备操作及维修的安全性。

伊顿 40.5 kV 隔离开关

40.5 kV 隔离开关是适用于 40.5 kV 配电网线路的复合隔离开关。该开关系列采用伊顿专利的引用电磁力与回型触头设计,自带负荷操作功能,可切断 600 A 和 900 A 的额定电流。