Los fusibles con conductores radiales SR-5H de cuerpo redondo que ahorra espacio, retardo y alta capacidad de desconexión de Eaton están diseñados según IEC 60127-3 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. La cubierta y la base de plástico cumplen con los requisitos de inflamabilidad de UL 94V0. También está disponible en una versión de 300 V CA. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.
| Ficha técnica del fusible SR-5H |