Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Impermeable

Accesorios a prueba de filtración LiQuik sin desmontaje

Los accesorios a prueba de filtración LiQuik de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan como una alternativa sin desmontaje para ahorrar mano de obra a nuestra familia a prueba de filtración estándar.  Simplemente afloje la tuerca negra, inserte el conducto a prueba de filtración y ajústelo para una conexión segura.  La férula tiene dos muescas que se insertan en la carcasa y se “bloquean”, de manera que la férula no gire durante la aplicación de “roscado” en dos pasos, lo que ahorra tiempo y dinero.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, división 2
  • Clase II, divisiones 1 y 2
  • Clase III, divisiones 1 y 2
  • Adecuado para conexión a tierra en tamaños de 0,95 cm (3/8”) a 3,17 cm (1 1/4”) según el NEC
  • Estándares UL: 514B, 467
  • Estándar cUL: C22.2 n.º 18F
  • Archivo UL n.° E-19189

Características de diseño

  • A prueba de filtración, lluvia y aceite para brindar protección y vida útil prolongada en entornos húmedos, polvorientos y corrosivos
  • La tuerca prensaestopas hexagonal permite un ajuste fácil con una llave, proporcionando una instalación rápida y ajustada
  • Adecuado para lugares húmedos
  • La férula larga y reutilizable impide que el conducto se salga y se rompa
  • Equipado con contratuerca y anillo de sellado
  • Certificado por un tercero
  • Disponible en configuraciones rectas
  • Disponible en tamaños de 0,95 cm (3/8”) a 5,08 cm (2”)
  • Disponible en versiones aisladas y no aisladas para satisfacer cualquier preferencia del cliente

Materiales estándar

  • Carcasa: hierro maleable
  • Tuerca prensaestopas: hierro maleable
  • Férula: acero
  • Anillo de sellado de la tuerca prensaestopas: polietileno
  • Junta de sellado: elastómero termoplástico
  • Contratuerca: acero

Videos

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close