Descargar documento () de 20
Subestación de control

xEnergy Light

Los gabinetes de distribución de energía y dispositivos de control de xEnergy Light alojan subestaciones de control de hasta 1600 A. La carcasa hecha de chapa de acero protege contra las influencias dañinas y las descargas eléctricas causadas por el contacto con piezas energizadas.

xEnergy Light de montaje continuo puede transformarse fácilmente en un gabinete de control para fines industriales o en un distribuidor de energía para edificios funcionales de acuerdo con sus requisitos. xEnergy Light es estable, de fácil montaje, y se desmonta rápidamente, y está disponible en más de 55 dimensiones diferentes.

Corriente nominal
hasta 1600 A
Corriente de corta duración
hasta 65 kA – 1 s
Diseño flexible
55 dimensiones diferentes

Características principales

  • Disponible en alturas de 1400 a 2000 mm, anchos de 425 a 1350 mm y profundidades de 300 a 800 mm
  • Distribuidor estable, de montaje en paralelo, fabricado en chapa de acero que también es adecuado para la instalación independiente
  • Ofrece grados de protección de IP31, IP42 o IP55
  • Protección a prueba de abrasión contra la corrosión mediante el acabado de la pintura con un recubrimiento de pintura electro-estática RAL 7035
  • Cumple con las normas IEC/EN 62208 y EN 60529, así como con IEC 60439-1/-3 e IEC 61439-1/-2
  • Las características incluyen juego de detención de puerta, interruptor de contacto de puerta con soportes, lámparas de gabinete de control y diversos sistemas de bloqueo

Familia de productos xEnergy Light

Tablero de Distribución Principal

Eaton xEnergy Light
  • Entradas, salidas y acoplamientos con interruptores
  • Salidas con desconectadores de interruptor de fusible SL de hasta 630 A
  • Sistema de suministro de entrada para conexión de cable sin perforación
  • Separación interna hasta la forma 4b tipo 2 y 6
  • Conexión de cable desde la parte superior o inferior

Panel de subdistribución

xEnergy Light
  • Sistemas de instalación Profi+ y EP
  • Módulos de montaje para seccionadores de carga fusibles NZM, NH- y terminales, para bases de fusibles de tornillo, dispositivos para instalación modular y dispositivos individuales

Tablero de distribución de control

xEnergy Light
  • Tecnología de control con Sasy 60i
  • Unidades individuales de instalación fija en una placa de montaje
  • Ventilación y aire acondicionado
  • Tecnología de automatización

xEnergy Configurator

Para que sea lo más fácil posible planificar y diseñar un sistema xEnergy, le ofrecemos xEnergy Configurator, una herramienta de planificación comprobada y gratuita.
Especificaciones

xEnergy Configurator

Para que sea lo más fácil posible planificar y diseñar un sistema xEnergy, le ofrecemos xEnergy Configurator, una herramienta de planificación gratuita.
Descargar enlaces
X
Download Close