Descargar documento () de 20
Bastidores y gabinetes

Organizadores de cables en bastidor

Eaton ofrece opciones rentables para el manejo de cables en bastidor (RCM plus) para aplicaciones de servidores y gabinetes de red.  La solución RCM plus proporciona mayor densidad de bastidor de red con mayor capacidad para cables.  

Solución de manejo de cables en bastidor plus (RCM+)

La solución RCM plus está diseñada para proporcionar la máxima densidad de bastidores de red y está disponible en una variedad de anchos, alturas y profundidades para admitir una variedad de aplicaciones de cables en bastidor.  Cuenta con certificación UL y cumple o supera las normas TIA/EIA para productos de manejo de cables.

  • Mayor capacidad para cables
    • Aumento de hasta un 15 % en la capacidad a granel de los organizadores verticales
    • Reducción de hasta el 75 % en los requisitos de RMU de manejo de cables horizontal
    • Reducción de hasta un 30 % en el peso de los organizadores verticales para una instalación más fácil
    • Aumento de hasta el 50 % en la longitud de los dedos
  • Características mejoradas 
    • Los orificios de montaje de la PDU permiten la instalación de PDU directamente en la cubierta trasera desmontable. 
    • Soportes de montaje en el piso para mayor estabilidad.
    • La opción de color “Blanco Eaton” apoya la eficiencia del centro de datos al reducir los requisitos de iluminación superior.
    • Se ofrecen kits de organizadores de cables verticales.
es-bld-rack-cable-management-plus.jpg

Solución básica de manejo de cables en bastidor

rcm-two-post-rack-back_R.jpg

La línea básica de productos de manejo de cables en bastidor (Rack Cable Management, RCM) ofrece opciones elegantes y rentables para aplicaciones básicas de gabinetes de red. El bastidor mejorado proporciona una solución de manejo de cables de perfil bajo y cuenta con una puerta estilizada y accesorios únicos que son compatibles con la solución RCM plus.

Características

  • Dedos inclinados que mejoran la retención de cables
  • Tuercas cautivas de montaje que reducen la cantidad de accesorios, lo que ayuda a agilizar la instalación
  • Puertas de aluminio livianas que proporcionan estabilidad y mejoran la estética
  • Opciones mejoradas de organizadores de cables verticales de doble densidad
  • Se ofrecen opciones de paquetes económicos.
Especificaciones

Próximamente, se brindará información sobre modelos y especificaciones.

Para obtener más información, vea o descargue el folleto Manejo de cables en bastidor.

Descripción general de la línea de productos RCM plus

  • Organizadores de cables verticales de alta densidad
  • Organizador de cables vertical de baja densidad
  • Organizador de cables vertical de doble densidad
  • Organizadores de cables horizontales
  • Cubierta trasera de extracción
  • Kits de puertas
  • Accesorios y correas para cables de velcro
  • Kits y carretes para cables
  • Soportes de montaje en el piso
  • Secciones de soporte para dedos
  • Los kits de organizadores verticales RCM plus incluyen:
    • Organizador vertical de alta densidad
    • Carretes para cables
    • Cubierta trasera desmontable
    • Correas de velcro
    • El producto está disponible en 15,24 cm (6”) o 25,4 cm (10”) de ancho.
Descargar enlaces
X
Download Close