Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Acerca de los Productos Capri, Raxton y Redapt de Eaton

One Eaton: desde el petróleo y el gas hasta la construcción residencial, de maquinaria, marina y nuclear

Productos Capri, Raxton y Redapt de Eaton

Como una empresa de administración de energía reconocida a nivel mundial, Eaton reconoce la importancia de prácticas de instalación seguras, en cumplimiento y robustas. Sin embargo, sin la provisión de materiales de instalación de alta calidad, la aplicación de sistemas eléctricos dentro de edificios comerciales e industriales podría verse comprometida. Por esta razón, Eaton está comprometida en proporcionar una amplia gama de materiales de instalación de clase mundial, que están diseñados, probados y fabricados internamente con los más altos estándares posibles.

Estas líneas de productos tienen la reputación establecida de marcas tradicionales como CAPRI, Raxton y Redapt como insignia de calidad. La gama CAPRI, por ejemplo, incluye accesorios eléctricos para el comercio de edificios, como paneles de yeso y cajas de pabellón, así como sujetadores de línea B y sistemas de fijación para sujetar a montantes de pared, conductos y cables, vigas, correas, canales y conexiones en T acústicas.

Además, la línea de productos CAPRI proporciona productos para aplicaciones industriales que incluyen prensaestopas, conductos y accesorios de poliamida o latón. Hoy en día, se fabrican alrededor de 70 millones de unidades cada año bajo esta línea de productos, de acuerdo con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Las marcas Redapt y Raxton de Eaton están compuestas por equipos de conversión de roscas especialmente diseñados para su uso en aplicaciones industriales y peligrosas. Eaton, un especialista reconocido en este campo durante más de tres décadas, resuelve las dificultades fundamentales que existen debido a la variedad de formas de rosca que se utilizan actualmente en la industria eléctrica. Los productos de estas gamas incluyen adaptadores, reductores, tapones de parada, tapones de drenaje del respiradero y varios accesorios relacionados. El uso seguro y en cumplimiento de estos productos en áreas peligrosas está garantizado por las certificaciones y aprobaciones internacionales de Exd y Exe, incluidas SIRA, ATEX, GOST, INMETRO e IECEx. Énfasis en el servicio al cliente y compromiso con la experiencia técnica.

Nuestros sitios

Nouan-le-Fuzelier, Francia

  • La oficina principal para los productos CAPRI
  • Cuenta con más de 50 máquinas y 20 estaciones de montaje
  • 190 empleados (de los cuales 86 son trabajadores de producción)
  • 800 tonos de metal y 700 tonos de plástico procesado por año
  • Ventas a más de 70 países

Aldridge, Reino Unido

  • La oficina principal de los productos Raxton y Redapt
  • 50 empleados
  • 10 millones de unidades por año
  • Funciones: torneado de metales, soporte de ventas/gestión de proyectos, cadena de suministro/abastecimiento, ventas internacionales y almacenamiento

Desde los suburbios de París y Birmingham, una historia y evolución

La historia del negocio se remonta al siglo XX y a dos empresas con sede en Francia: CODEC, una organización familiar, comenzó en 1908 y "Commercial Accessories  Products and Industrial fittings" o CAPRI, para abreviar, fundada después de la primera guerra mundial en 1922.

En 1964, CAPRI y CODEC se fusionaron y se establecieron en Nouan-le-Fuzlier, Francia, donde el negocio tiene su sede hasta el día de hoy.

1950 - Primer prensaestopas industrial

Primer prensaestopas industrial llamado "P32", que reemplaza el remolque alrededor del cable eléctrico.

1965 - Se inventa el sistema de "octopus"

Se inventa el sistema de "pulpo"; que distribuye cableado eléctrico en losas de hormigón para dominar en el mercado francés.

1972 - Se funda Raxton

Raxton se estableció como un negocio de conversión de roscas para áreas peligrosas y aplicaciones industriales en 1972.

1973 - Nació la gama Capriclips

Se crea la primera caja para paneles de yeso: el comienzo de la gama Capriclips, que sigue siendo un favorito entre los instaladores de Francia hasta la fecha.

1979 - Fundación de Redapt

Especializado en Ex y con el nombre de su gama de productos principales REductores y aDAPTadores - Redapt se estableció en 1979.

1988 - Primer prensaestopas aprobado por ATEX

Redapt lanza su primer prensaestopas ATEX en 1988, lo que se agrega a las gamas de productos de adaptadores y conectores ATEX ya disponibles.

2012 - Llegada de Eaton

Después de la integración anterior en Cooper Industries (1999 para CAPRI-CODEC y 2010 para Redapt y Raxton). Las tres marcas se incorporan al grupo internacional Eaton que en 2018 tiene ventas de US$21 800 millones.

Como parte de la cartera más amplia y junto con sus series Crouse-Hinds y B-Line, Eaton ahora ofrece una de las gamas más grandes y más completas de productos de gestión de conductos, cables y alambres en el mercado actual.  

Logotipo de EATON

2019 - Se le otorgó a Aldridge el estado Fit For Nuclear (Apto para nuclear)

Eaton Electrical System Ltd (Aldridge) recibió el estado de Fit For Nuclear por parte del Centro de Investigación de Fabricación Avanzada Nuclear (Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, AMRC).

Este estado recompensa a los fabricantes del Reino Unido que cumplen con los estándares exigidos por los niveles superiores de la industria nuclear.

Eaton se enorgullece de demostrar una capacidad para apoyar las necesidades de la industria nuclear global y proporcionar productos de alta calidad para todos los sectores nucleares, incluso nuevas construcciones, operaciones y desmantelamiento.

Descubra nuestra gama de productos

En Capri, Redapt, Raxton, Crouse-Hinds, B-Line y más, Eaton tiene una de las gamas más completas de gestión de conductos, cables y alambres.