Descargar documento () de 20

100650

Eaton Distribution parts. Screw cap, D01 E14, maximum 16A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
100650
EAN
4015081005512
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Accessory
Screw cap
Fuse material
Frame
D01
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Material
Plastic
Fuse cartridge
D01
Type
  • Accessory
  • Fuse material
  • Screw cap

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.