Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TIS40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIS40
UPC
051712484954
EAN
5027590514323
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
49 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.