Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.*

    * Energie je zásadní součástí našeho světa. Proto jsme se zaměřili na zlepšování životů lidí a životního prostředí pomocí technologií řízení spotřeby energie, které jsou spolehlivější, účinnější a bezpečnější. Protože to je opravdu důležité. A jsme tady, abychom zajistili, že to bude fungovat.
    Podívejte se jak

Všechno, co zažíváme v našem moderním světě, je možné prostřednictvím energie.

Letadla. Nemocnice. Továrny. Datová centra. Automobily. Rozvodná síť. Každý den, po celém světě, jsou lidé závislí na technologii, dopravě, energii a infrastruktuře, aby mohli žít, pracovat a prosperovat. A společnosti, které poskytují tyto produkty a služby, závisí na nás, abychom pomohli vyřešit některé z nejnáročnějších elektrických, hydraulických a mechanických problémů řízení energie na planetě. Protože nikdy neztratíme ze zřetele to, co je důležité. A je naším úkolem zajistit, aby to fungovalo.
Kód společnosti na burze NYSE 
ETN
Kód společnosti na burze NYSE 
tržby za rok 2019 (USD)
21,4 m
tržby za rok 2019 (USD)
Zaměstnanci po celém světě
95,000
Zaměstnanci po celém světě
  • Udávat směr

    Objevte, jak zlepšujeme kvalitu života a životní prostředí pomocí technologií a služeb správy energie, které jsou spolehlivé, účinné, bezpečné a udržitelné.