Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type 4 Radio - Equipement d'alarme de Type 4

La gamme T4 Radio est composée d'un tableau d'alarme de type 4 ainsi que de ses périphériques : Déclencheur Manuel Radio, Diffuseur Sonore Radio, Diffuseur Lumineux Radio. Cette centrale peut gérer jusqu'à 20 périphériques.

Grâce à sa technologie radio elle communique avec les périphériques via ondes radio. De plus, son système adressable permet de déterminer l'emplacement exact du déclenchement. 

Elle est adaptée pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4. La gamme Type 4 Radio est également idéale pour les bâtiments où le tirage de câbles est impossible.

kit type 4 radio
Radio performante
0 câble grâce à la technologie radio Eaton
Portée radio
500 mètres en champs libre
Adressable
Identifie le périphérique en alarme ou en défaut

Caractéristiques principales

tableau type 4 radio
  • Dimensions : 240 x 160 x 47 mm
  • Secouru : 12h de veille - 5min d'alarme
  • Couleur : blanc
  • Centrale adressable qui permet de gérer
    jusqu'à 20 périphériques radio
  • L'adressabilité permet d'identifier le
    périphérique en état d'alarme ou en
    défaut
  • Retro-éclairage à chaque nouvel
    évènement

 

 

  • Technologie radio eaton
  • Portée de 500 mètres en champs libre
  • Outil intégré de test de réception radio
  • Patère en nid d'abeille transparente pour
    une fixation universelle et rapide
  • Exploitation et installation simplifiées,
    écran et voyants visibles sur la face
    avant
  • Appairage / desappairage des
    périphériques intuitifs
  • Relais feu NO/NF configurable dans la
    centrale qui permet de reporter cette
    information

Une réactivité maximale grâce au système adressable de la Type 4 Radio

Afin de booster votre réactivité et de stopper un départ de feu rapidement, la Type 4 Radio est pourvue d'un système adressable. Chaque déclencheur manuel utilise une adresse. Lorsque l'un d'entre eux est déclenché, l'adresse du périphérique s"affiche sur la centrale. Ainsi vous identifiez rapidement le lieu du départ de feu. L'adressabilité permet également de repérer si un périphérique est en défaut, c'est à dire si les piles sont faibles. Vous pourrez donc effectuer la maintenance de vos appareils rapidement.

Une technologie radio pour des applications sans tirage de câbles

Le tirage de câbles est impossible dans certains bâtiments ou au sein de certaines installations. La technologie radio permet de répondre à cette contrainte. En effet, tous les périphériques communiquent par ondes radio avec la centrale. Le simple fait de percuter un Déclencheur Manuel Radio suffira à diffuser l'alarme sonore et lumineuse à travers les différents périphériques radio positionnés dans le bâtiment.

Une utilisation et une installation simplifiées

Eaton a développé pour ses clients un produit intuitif et facile d'utilisation qui leur permettra de gagner du temps lors de l'installation de leur système incendie. En effet, la centrale est pourvue d'une patère en nid d'abeille transparente universelle qui permet une fixation rapide pour tous types d'installations. De plus, vous identifierez facilement les défauts déterminés par la centrale grâce à son écran et ses LEDs visibles sur la face avant de l'appareil. Enfin, l'appairage et le désappairage se font de manière très intuitive.

Les périphériques Radio

Déclencheur Manuel Radio

  • Livré avec une clé de réarmement
  • Equipé d'une membrane déformable ou
    d'une vitre pré-cassée
  • Peut être équipé d'un clapet de
    protection transparent
  • Dimensions : 87 x 87 x 56 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale
    et incluant 5 évacuations
  • 1 pile CR2 3V incluse
  • Utilise 1 adresse du système

Diffuseur Sonore Radio

  • Dimensions : 127 x 127 x 40 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale
    et incluant 5 évacuations
  • 4 piles alcaline AA incluses
  • 85 dB à 1m
  • Utilise 1 adresse du système

Diffuseur Lumineux Radio

  • Dimensions : 127 x 127 x 40 mm
  • Autonomie : 1 an en utilisation normale
    et incluant 5 évacuations
  • 4 piles alcaline AA incluses
  • Couleur du flash rouge ou blanc
    configurable par l'utilisateur
  • Utilise 1 adresse du système

Le kit Type 4 Radio

Kit type 4 Radio - Schéma

Le kit Type 4 Radio à été conçu afin d'être prêt à installer
immédiatement. En effet, les périphériques sont déjà appairés à la
centrale. Ce qui rend l'installation simple et rapide.

Ce kit est composé d'une centrale Type 4 Radio, de 2 Déclencheurs
Manuels Radio, d'un Diffuseur Sonore et d'un Diffuseur Lumineux.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858