Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores de circuito clasificados

Los interruptores de reemplazo con clasificación UL de Eaton están disponibles en configuraciones de 3 /4 de pulgada tipo CHQ y de 1 pulgada tipo CL, unipolar y bipolar. Underwriters Laboratories clasifica estos interruptores como reemplazos directos. Además de un listado UL, también vienen con una garantía de 15 años.

Clasificados como reemplazos directos
Listado en UL
Garantía competitiva
15 años

Optimice su inventario

Los interruptores clasificados por UL de Eaton ayudan a reducir su inventario de interruptores de seis fabricantes a uno, lo que le brinda la capacidad de optimizar su espacio de existencias y estanterías.

Características principales

  • Cumplir con todas las regulaciones de aceptación de códigos regidas por el National Electric Code® y Underwriters Laboratories Inc.
  • Proporcione una instalación segura y ayude a agilizar su inventario.
  • Disponible en diseños termomagnético clasificado, AFCI, GFCI, de sobretensión y control remoto.

Diseñado para adaptarse prácticamente a cualquier panel

Los interruptores con clasificación UL de Eaton están diseñados y probados para ser intercambiables mecánica y eléctricamente con interruptores fabricados por General Electric, Thomas & Betts, ITE/Siemens, Murray, Crouse-Hinds y Square D.
Especificaciones

Tabla de interruptores clasificados por UL

Descargar enlaces
X
Download Close