Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores y acoplamientos - IMC-Rígidos

Los conectores, los acoplamientos y los acoplamientos de combinación rígidos/IMC de la serie Crouse-Hinds se utilizan para unir el conducto rígido/IMC a una caja o gabinete, o para acoplar dos extremos del conducto.  

Nuestros conectores y acoplamientos rígidos/IMC están disponibles en tipo tornillo de fijación y tipo de compresión, tanto en versiones aisladas como no aisladas.  Están disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a las preferencias del cliente, incluidos hierro maleable, acero, zinc fundido, aluminio, acero inoxidable y hierro maleable galvanizado por inmersión en caliente. 

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  •  Certificaciones UL y cUL

Características de diseño

  •  Disponible en tamaños comerciales de 1,27 cm a 15,2 cm (1/2 in a 6 in)
  • El anillo prensaestopas en los accesorios de compresión se ajusta en menos vueltas, lo que ahorra tiempo y proporciona una excelente resistencia a la extracción.
  • El tornillo de cabeza triple en los conectores de tornillo de fijación permite la instalación con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson.
  • Concreto apretado
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.