Sensor resistente
Los sensores tubulares de proximidad inductiva no metálicos E55 están hechos de plástico PBT resistente a la corrosión. Son ideales para aplicaciones de lavado como las que se encuentran en plantas procesadoras de alimentos. Están disponibles en diámetros de 12 mm, 18 mm y 30 mm, blindados o sin blindaje. Las unidades blindadas pueden incrustarse en superficies metálicas.
Aplicaciones
Líneas de procesamiento de alimentos, ambientes de lavado
Características del producto
Datos técnicos y especificaciones
Aprobaciones