Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Arrancadores suaves

Arrancadores suaves S811+/S801+

Inteligencia avanzada. Huella compacta.

La línea S811+/S801+ de arrancadores suaves con tecnologías inteligentes está diseñada para ofrecer los arrancadores suaves más pequeños y compactos del mercado en la actualidad. Gracias a su pequeño tamaño, caben fácilmente en el lugar de los arrancadores suaves existentes, arrancadores estrella-delta o arrancadores directos NEMA e IEC. Esta característica permite la fácil retroadaptación de los gabinetes y centros de control de motores en uso y ahorra el gasto de reemplazar las estructuras existentes o agregar una nueva para alojar un arrancador suave.

El producto está diseñado para funcionar con motores trifásicos en configuración delta (3 contactores). El S811/S811+ funciona con todos los motores, desde los que tienen fracciones de HP de potencia hasta los que requieren 1000 A de corriente en estado estacionario. El contactor incorporado de sobrecarga (en rangos de 12 A a 1000 A) y el contactor de bypass para operación facilita y agiliza la instalación y la configuración. La función para la sobrecarga además ofrece más funciones avanzadas para una protección adicional del motor. Con la opción de control de la bomba, es el arrancador suave número uno para aplicaciones de bombeo.

El singular control suave de parada ofrece una transición suave para detener un motor y elimina el efecto "golpe de ariete" que puede dañar las tuberías, las válvulas y las bombas.

Características principales de los arrancadores suaves S811+/S801+

  • La singular opción de control de la bomba de parada progresiva ofrece una transición suave para detener un motor y elimina el efecto “golpe de ariete” que puede dañar las tuberías, las válvulas y las bombas
  • Características avanzadas de protección y diagnóstico, que utilizan algoritmos sofisticados para modelar el calentamiento del motor. Esto reduce los disparos fortuitos y limita el tiempo de inactividad
  • El tamaño compacto permite la retroadaptación de los gabinetes y centros de control de motores en uso y ahorra el gasto de reemplazar la estructura existente o agregar una nueva para alojar un arrancador suave
  • El módulo de interfaz digital (DIM), fácil de usar, permite que el usuario configure el dispositivo, lea los parámetros del sistema y monitoree los valores del sistema
  • El contactor de bypass incorporado para sobrecarga (en rangos de 11 A a 1000 A) y operación facilita y agiliza la instalación y la configuración
  • Reduce la corriente de entrada para a una red eléctrica más estable y puede disminuir las cargas por demanda pico

¿Ya está listo para hacer el pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close
Eche un vistazo a todos los arrancadores suaves de Eaton.