Descargar documento () de 20
Tablero

Subestación de control de vacío VACpac

La subestación de control de vacío de distribución subterránea VACpac de la serie Cooper Power de Eaton se utiliza para conmutar la carga de bucles, capacitores y cables, y de corrientes de magnetización. Las aplicaciones ideales incluyen bóvedas subterráneas, edificios sumergibles de gran altura, operaciones mineras, instalaciones de conmutación en campus y controladas por computadora. 

Modo de falla no catastrófico
Seguridad óptima
Completamente sumergible
Permite el uso en alcantarillas y bóvedas
Compacto, de bajo perfil
Versatilidad de aplicación

Características principales

  • Conmuta o secciona los sistemas subterráneos de carga y bucle
  • Proporciona protección de red de transformador y sobrecorriente de toma
  • Permite una larga vida útil con los requisitos de baja energía para conmutar los interruptores de vacío
  • Cuenta con el ciclo de trabajo más alto de cualquier sistema de distribución, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones automatizadas que requieren una gran cantidad de operaciones de conmutación
  • Proporciona la tecnología comprobada de interruptores de vacío respaldada por más de cinco décadas de experiencia exitosa en el campo de las subestaciones de control VACpac 

Versatilidad de aplicación

Eaton’s Cooper Power series VACpac switchgear de Eaton es compacta, liviana y puede montarse en cualquier orientación, incluso en alcantarillas y bóvedas.

Totalmente sumergible y libre de mantenimiento

VACpac serie Cooper Power de Eaton tiene un sello completamente soldado todo de acero inoxidable y aislamiento SF6.
Especificaciones

Clasificaciones

  • 15,5, 27 y 38 kV
  • 200 y/o 600 A continuos y de interrupción en todos los voltajes.
  • 95, 125 y 150 kV BIL a 15,5, 27 y 38 kV, respectivamente
  • 20 kA asimétrico momentáneo en todos los voltajes
  • Cierre de falla asimétrica de 20 kA en todos los voltajes
  • Cierre de falla asimétrica de 64 kA en todos los voltajes con fusibles Kearney C.L.
  • 35 kV – 600 A, 2 kA, 10 kA
  • 15-25 kV – 600 A, 2 kA, 10 kA 12 kA
  • Trifásico
  • 15-25 kV hasta 4 vías, 35 kV hasta 3 vías

Características estándar

  • Tanque de acero inoxidable
  • Pies de montaje de perno
  • Anillo de elevación
  • Orejetas de conexión a tierra
  • Boquillas tipo pozo soldadas de 200 A o boquillas de 600 A
  • Diagrama esquemático de interruptores
  • Manómetro

Accesorios opcionales

  • Interbloqueo del interruptor selector manual
  • Actuador de motor VACop I
  • Operador de resorte de energía de almacenamiento abierto de disparo único VACop III
  • Operador de cable remoto manual VACop IV
  • Control de transferencia automática

Características y beneficios

Seguridad
La operación se realiza en un medio autocontenido a prueba de fuego con terminaciones de codo, y con opciones de conmutación remota
Compacto
Realizado con un medio de conmutación de vacío y un medio de operación autónomo SF6 (la unidad más grande pasa por las aberturas de las bocas de inspección), el volumen es de aproximadamente 1/5 del volumen de los interruptores de aceite equivalentes
Libre de mantenimiento

Todos los interruptores, el mecanismo y la barra funcionan sellados dentro de una caja de acero inoxidable resistente a la corrosión serie 300 en un entorno inerte SF6

El interruptor de vacío alojado en un entorno sellado es casi libre de mantenimiento durante toda su vida útil

Conmutación ideal

Los interruptores de arco de vacío son rápidos, eficientes, silenciosos y no son susceptibles al peligro de contaminación por arcos de conmutación de carga, rayos u otras sobretensiones

Cuando se cierra es un conductor ideal, cuando se abre es un aislante ideal

El diseño de contacto evita el corte de corriente

Minimizar los riesgos

El gas SF6 aislante no inflamable no soportará la combustión en caso de cortocircuito dentro del interruptor

Esto protegerá contra posibles responsabilidades costosas en relación con aparatos eléctricos adyacentes, propiedad privada, edificios de gran altura, escuelas, cortes de energía prolongados, etc.

Liviano
Tiene un peso estimado de aproximadamente 45 kg (100 lb) por vía trifásica o 1/7 de un interruptor de aceite equivalente
Flexibilidad
No es sensible a la posición: puede montarse en pisos, paredes o techos con flexibilidad operativa completa del codo
Tiempo de instalación
Menos de la mitad en comparación con los interruptores de aceite
Circuitos
Admite cuatro circuitos trifásicos o monofásicos con muchas combinaciones de conmutación en un gabinete compacto
Operaciones de conmutación
Aproximadamente 25 veces mayor que la obtenida con medios de conmutación de líquidos
Controles 
Incluye manual de carrera corta, manual de control remoto, automático eléctrico, automático accionado por resorte para operaciones nuevas o de reacondicionamiento
Automatización
La inteligencia de control incluye todos los PT, CT y relés convencionales
Montaje en pedestal
Las cajas de perfil bajo incluyen subestación de control VACpac con esquemas de protección de relé y/o fusibles de toma que incorporan conceptos de conmutación de codo
Gas pesado 
SF6 es más pesado que el aire y no “se fuga hacia arriba"
Mecanismo de funcionamiento

Los requisitos de baja energía para conmutar los interruptores de vacío permiten una larga vida útil

Proporciona conmutación de cierre-apagado rápida y positiva

Resistencia a energía de falla
Una falla en el interruptor de vacío puede soportar una fuga de energía en el gas SF6 200 veces mayor que la de un medio aislante líquido
Voltaje reducido
La subestación de control VACpac de mayor voltaje nominal puede operarse a voltajes reducidos en anticipación a una conversión de voltaje futura
Aplicación
Conmutación manual y/o remota de alto voltaje para circuitos de distribución subsuperficial, superficial y vertical
Sistemas de paquete llave en mano

Interruptor completo con controles, accesorios y terminaciones

(Cables no incluidos)

Pruebas de rendimiento

Notas de la prueba
a. Esta prueba supera los requisitos de ANSI C37.71 para subestaciones de control sumergibles
b. La cantidad de funciones de conmutación para diversas condiciones de circuito fue superior a 360 operaciones
c. Las 6 operaciones de cierre de falla exceden por un factor de 2 los requisitos máximos para las subestaciones de control sumergibles
d. Cuando se interrumpió la prueba, el interruptor de prueba aún conservaba su integridad eléctrica y mecánica
Pruebas de interrupción
Amperios
Operaciones
a. Conmutación de carga: cerrado y abierto 
600 20
300 30
50 10
b. Corriente de magnetización: solo abierto
21 10
7 10
c. Corriente de carga de cable: cerrado y abierto
25 20
Prueba de operación mecánica
   
a. Cerrado y abierto
-0- 50
b. Alto potencial a 30 kV: Abierto 

CORRECTO
Prueba de corriente momentánea
   
a. Calibración: Cerrado
12 000 3
b. Duración de 10 ciclos: cerrado
20 000 9
Realización de prueba de corriente (Cierre de falla)
   
a. Voltaje reducido: Cerrado
10 000 2
b. Voltaje pleno: Cerrado
20 000 3
Prueba de resistencia
   
a. Alto potencial a 42 kV: Abierto

CORRECTO
Prueba de fuga térmica 
   
a. Carga continua 
600 CORRECTO
Estabilidad térmica: cerrado
   
Prueba de operaciones mecánicas
   
a. Cerrado y abierto
-0- 200
b. Continuidad: cerrado
-0- CORRECTO
c. Alto potencial a 38 kV: Abierto
-0- CORRECTO
Realización de prueba de corriente (Cierre de falla)
   
a. Voltaje reducido: Cerrado
10 000 3
b. Voltaje pleno: Cerrado
20 000 3
Descargar enlaces
X
Download Close