Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Dispositivos de protección contra sobrevoltajes de datos MTL ZoneBarrier

La gama MTL ZoneBarrier de Eaton Crouse-Hinds series, es un sistema de protección en línea de señales y datos, modular y único para aplicaciones de Ethernet industrial y bucle de corriente de 24 V, 4-20 mA. Al proporcionar una barrera efectiva entre los entornos de sobrevoltajes transitorios no controlados y sus valiosos sistemas electrónicos, la gama ZoneBarrier lo protege del costoso tiempo de inactividad del sistema y de la falla del equipo.

Los sofisticados circuitos híbridos empleados por la gama ZoneBarrier protegen los equipos sin impedir el funcionamiento normal. Los componentes de protección de ZoneBarrier comprenden una combinación de tubos de descarga de gas de alta energía con diodos ultra rápidos y diodosde avalancha de silicio. Esta combinación de componentes de protección contra sobrevoltajes de alta calidad le da a la gama ZoneBarrier su característica tensión de paso baja y su alta capacidad de corriente de sobrevoltaje de 10 kA, que proporciona una excelente protección. Los dispositivos ZoneBarrier tienen conectores RJ45, regleta de terminales o regleta de terminales enchufables.

Los dispositivos de señales y datos ZoneBarrier se prueban según IEC 61000-4-5 y CCITT K17. Las versiones compatibles con Ethernet industrial también cuentan con certificación UL Cat.5 y UL 497B. Los dispositivos ZoneBarriers vienen completos con una garantía de producto completa de 10 años. 

Seguridad
Protege los puertos de E/S sensibles y Ethernet
Fácil de instalar
Montaje en pared, DIN o bastidor de 19”
Confiabilidad
Probado según IEC 61000-4-5 y CCITT K17

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Certificación UL 497B
  • Certificación UL TIA/EIA 568-A Cat.5

Características de diseño

  • Para aplicaciones de bucle de corriente de 24 V, 4-20 mA
  • Versiones compatibles con Ethernet industrial, certificación UL Cat.5
  • Protección de tres etapas que incluye tubo de descarga de gas y tecnología de diodo de avalancha de silicio
  • Probado según IEC 61000-4-5 y CCITT K17
  • Garantía del producto de 10 años

Materiales estándar

  • Carcasa: Plástico moldeado
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close